Ausbildung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann (m/w/d) zum 01.08.2027

Ausbildung zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann (m/w/d) zum 01.08.2027, 1. Bild

Alle Plätze für den Start am 01.08.2027 sind bereits vergeben.
Vielen Dank für Dein Interesse. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2028 sind ab Juli 2027 wieder möglich – wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Du wirst zu einem kaufmännischen Allround‑Talent ausgebildet, das betriebswirtschaftliche Prozesse plant, steuert und unterstützt. Ziel der Ausbildung ist es, Dir alle organisatorischen, wirtschaftlichen und kommunikativen Kompetenzen zu vermitteln, die notwendig sind, um Abläufe in Einkauf, Logistik, Produktion, Vertrieb, Finanzen und Personal effizient und sicher zu gestalten. Du lernst, kaufmännische Entscheidungen vorzubereiten, Daten zu analysieren, Geschäftsvorgänge abzuwickeln und interne wie externe Ansprechpartner professionell zu betreuen.

Ausbildungszeit: 3 Jahre (bei guter Leistung, Verkürzung möglich)
Einsatzorte: Aerzen und Extertal
Berufsschule: Rüdiger-Butte-Schule in Hameln

Ausbildungsinhalte

  • Einkauf von Waren und Dienstleistungen
  • Annahme, Prüfung und fachgerechte Lagerung von Waren
  • Planung und Steuerung von Produktionsprozessen
  • Abwicklung von Kundenaufträgen in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Standorten
  • Prüfung von Rechnungen sowie Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen
  • Unterstützung im Personalmanagement (z. B. Verwaltung und Organisation)
  • Einblicke in die Produktion und technische Abläufe
  • Mitarbeit in verschiedenen Unternehmensbereichen
  • Zusätzliches Highlight: Teilnahme an „Technik für Nichttechniker" (TNT)

 

Zudem hast Du die Möglichkeit, eine Zusatzqualifikation zum Europakaufmann / zur Europakauffrau zu erwerben. 

Deine beruflichen Perspektiven nach der Ausbildung

  • Einkauf
  • Auftragsmanagement & Vertrieb
  • Logistik
  • Personalwesen
  • Finanzen & Controlling

Das solltest Du noch mitbringen

  • Einen guten Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife
  • Sprachkenntnisse in Deutsch auf mindestens C1‑Niveau sowie Englisch auf mindestens B2‑Niveau
  • Einen Führerschein (von Vorteil, kein Muss)
  • Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie Zahlenverständnis
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit dem Computer und MS Office
  • Organisationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise und Kommunikationsstärke
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement

Unser Angebot

  • Vergütung & Co.: 1.264,00 € im ersten, 1.334,00 € im zweiten, 1.439,00 € im dritten und 1.509,00 € im vierten Ausbildungsjahr, Prämien für gute Abschlüsse, betriebliche Altersversorgung (BAV/AVWL),
  • Work-Life-Balance: Gleitzeit, 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub in besonderen Lebenssituationen
  • Entwicklung: Möglichkeit zu einem Auslandsaufenthalt, E-Learnings und Trainings, aktive Mitgestaltung der Ausbildungsplanung, Mitarbeit in Azubi-Teams (z. B. Social Media-Team oder Betreuung der Schülerpraktikumseinsätze), Übernahme eigener Projekte, Einsätze auf Veranstaltungen und Messen, Chance, als IHK-Ausbildungsbotschafter Einblicke in Deinen Ausbildungsberuf weiterzugeben.
  • Gesundheit:  Nutzung eines bundesweiten Sportnetzwerks sowie Präventionskurse im Betrieb, Sozialberatung und Arbeitsmedizin
  • Cultural Fit: Kommunikation auf Augenhöhe und eine offene Feedbackkultur, global denkendes, weltoffenes Familienunternehmen, Möglichkeit, Ideen einzubringen und aktiv mitzugestalten, übergreifendes Networking, vielfältige Aktionen für Mensch und Natur
  • Betriebliche Extras: Übernahmechancen nach bestandener Abschlussprüfung, persönlicher Arbeitslaptop, Ausbildungswerkstatt mit hochwertigen Arbeitsmitteln, Betriebsrestaurant
  • Weiterentwicklungschancen nach der Ausbildung: Industriefachwirt/-in (IHK), Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK), Personalfachkaufmann/-frau (IHK), Bachelor-Studiengänge bei Lenze (z. B. BWL, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen)

 

Lenze – als führender Automatisierungs- und Antriebsspezialist bringen wir die Dinge in Bewegung. Mit dem Dreiklang aus Elektrotechnik, Software und Plattformstrategie begleiten wir Maschinen- und Anlagenbauer bei der Digitalisierung und machen die Automation zu einem Gewinn für alle. Weltweit laufen die besten Maschinen und Produktionen mit Lenze. Diese Vision füllen wir mit Leben, Innovationsfreude, Pioniergeist – und wenn Du möchtest, mit Dir.

Kontakt

Fühlst Du Dich angesprochen? 
Dann bewirb Dich noch heute über unser Bewerbungsportal.

Lenze SE - Human Resources
Lea Eickermann
Telefon: +49 5154 82-7001

Folge uns auf LinkedIn!
#LI-Onsite